Produkt MW30
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Nr zamówieniowy: 6945005- Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych, gwintowanych M30 x1.5
- stal nierdzewna A2 1,4301 (AISI 304)

Dane ogólne
| EAN | 4047101246582 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 69 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
| Wymiary konstrukcji | 44.5 × 57.2 × 63.5 mm |
| Średnica obudowy | Ø 30 mm |
| Materiał obudowy | Metal, 1.4301 (AISI 304) |