Produkt VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Trójnik 2-drogowy
Rozdzielacz typu T bez przewodu
Nr zamówieniowy: 100049243- Złącze żeńskie M12 — złącze żeńskie M12 — złącze męskie M12
- Okablowanie równoległe
- Nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101656879 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 30 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Rozgałęźnik T |
| Złącze A | Męskie, M12 × 1, Kodowanie A |
| Złącze B | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A |
| Napięcie nominalne | 60 V |