Produkt VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Trójnik 2-drogowy
Do topologii liniowej magistrali RFID
Nr zamówieniowy: 6636989- Złącze żeńskie M12 — 2 × złącze męskie M12
- Nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101656237 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250316 -/- Koncentrator pasywny |
| Numer taryfy celnej | 85366990990 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 47 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Rozgałęźnik Y |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1 |
| Złącze B | 2 x złącze męskie, M12 × 1 |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Napięcie nominalne | 60 V |
Akcesoria montażowe
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |