Produkt RSEV57-TR2/RFID
Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID
Nr zamówieniowy: 6636988- Złącze męskie M12, 4-styk.
- Śruba mocująca ze stali nierdzewnej
- Rezystancja 120 Ω między stykiem 2 a stykiem 4
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Dane ogólne
| EAN | 4047101656213 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 85332100000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 17 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Rezystor terminujący |
| Protokół sieciowy | DeviceNet, CANopen |
| Złącze A | Męskie, M12 × 1 |