Produkt  TBEN-L4-16DXP

Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet

16 uniwersalnych kanałów dwustanowych, konfigurowanych jako wejścia PNP lub wyjścia 2 A

Nr zamówieniowy: 6814012
    • Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP server
    • Zintegrowany przełącznik Ethernet
    • Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
    • 2 × M12, 4-styk., kodowanie D, połączenie Ethernet fieldbus
    • Redundancja systemu PROFINET S2
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • Złącze 7/8˝ męskie do zasilania, 4-stykowe
    • Grupy napięciowe z separacją galwaniczną
    • ATEX strefa 2/22
    • CCC-Ex
    • Wejście diagnostyczne na port
    • Maks. 2 A na wyjście
    • Diagnostyka wyjściowa na kanał
    • Dwa swobodnie konfigurowane kanały dwustanowe na port
    • Programowalny interfejs ARGEE
#

Dane ogólne

EAN 4047101314786
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 629 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signal type Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE)
Prędkość transmisji sieciowej 10/100 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego 2 × M12, 4-styk., kodowanie D
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC

Akcesoria montażowe

100014865

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6914313
U2280-0

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625604
6625636
6625608
6625640
6625644
6625612
6628112
U2445
U2187-1

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top