Produkt RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabel elementu wykonawczego i czujnika, PVC
Kabel przedłużający
Nr zamówieniowy: U2187-1- Złącze żeńskie M12, proste, 5-styk.
- Złącze męskie M12, proste, 5-styk.
- Materiał powłoki: PVC
- Kolor powłoki: szary
- Stopień ochrony: IP68, IP69K
- złącze żeńskie M12, proste, 5-stykowe
- Złącze męskie M12, proste, 5-stykowe
- Kabel sterowniczy do instalacji w korytach
- Powłoka PVC, kolor szary, 5 × 22 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

Dane ogólne
| EAN | 4047101039337 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | MX |
| Waga | 125 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba pinów | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 250 V |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 5.69 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PCW, Szary |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP68, IP69K |
| Certyfikaty | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |