Produkt  RSSD RSSD 441-2M

Przemysłowy kabel Ethernet

Verbindungsleitung

Nr zamówieniowy: U-02482
    • Złącze męskie M12, proste, 4-styk.
    • Ekranowanie podłączone do nakrętki/śruby
    • Kodowanie D
    • Złącze męskie M12, proste, 4-styk.
    • Kodowanie D
    • Przemysłowy kabel Ethernet
    • Typ magistrali Fieldbus: Ethernet CAT5E, powłoka TPE, kolor turkusowy, ekranowany, 2UTP × 24 AWG
    • Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
    • Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685, UL 1061
    • Zatwierdzenie Flexlife i C-Track
#

Dane ogólne

EAN 4047101334739
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia MX
Waga 134 g

Dane techniczne

Aplikacja Dane
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieskoszary
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieskoszary
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Protokół sieciowy Ethernet
Prąd 1.5 A
Średnica przewodu Ø  6.73 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu TPE, Morski
Klasa ochrony IP67
Certyfikaty UL 1863, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top