Produkt RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet
Verbindungsleitung
Nr zamówieniowy: U-08880- Złącze męskie M12, proste, 4-styk.
- Ekranowanie podłączone do nakrętki/śruby
- Kodowanie D
- Złącze męskie M12, proste, 4-stykowe
- Przemysłowy kabel Ethernet
- Typ magistrali Fieldbus: Ethernet CAT5E, powłoka TPE, kolor turkusowy, ekranowany, 2UTP × 24 AWG
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685, UL 1061
- Zatwierdzenie Flexlife i C-Track

Dane ogólne
EAN | 4047101573114 |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | MX |
Waga | 128 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Dane |
Wykonanie | Przewód przedłużający |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie D |
Liczba styków | 4 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Niebieskoszary |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Złącze B | Męskie, RJ45, Prosty |
Liczba pinów | 8 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Protokół sieciowy | Ethernet |
Napięcie nominalne | 42 V |
Prąd | 1.5 A |
Średnica przewodu | Ø 6.73 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | TPE, Morski |
Klasa ochrony | IP67 |
Cechy specjalne | Ekranowanie |
Certyfikaty | UL 1863, CE, UKCA, RoHS |