Produkt  RK 4.4T-2-RS 4.4T

Kabel elementu wykonawczego i czujnika

Extension Cable

Nr zamówieniowy: U2445
    • złącze żeńskie M12, proste, 4-stykowe
    • Złącze męskie M12, proste, 4-stykowe
    • Kabel sterowniczy do instalacji w korytach
    • Powłoka PVC, kolor szary, 4 × 22 AWG
    • Odporność na UV
    • Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
    • Odporność na olej
    • Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
    • Zatwierdzenie Flexlife i C-Track
#

Dane ogólne

EAN 4047101048476
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia MX
Waga 107 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Napięcie nominalne 250 V
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  5.33 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PCW, Szary
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP68, IP69K
Certyfikaty UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS

Select Country

Turck worldwide

to top