Produkt  BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34

Czujnik magneto-indukcyjny

dla cylindrów pneumatycznych (odporność na pola magnetyczne)

Nr zamówieniowy: 46272
    • Prostopadłościenny, wysokość 34 mm
    • Metal, GD-Zn
    • Czujnik magneto-indukcyjny
    • Odporność na pola magnetyczne AC 50…60 Hz występujące w procesach spawania
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • styk NO, wyjście PNP
    • złącze męskie M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101100457
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 73 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 34 x 17 x 34 mm, IKM
Obudowa cylindryczna Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, GD-Zn
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Odporność na pola magnetyczne

Akcesoria montażowe

69710
69712
6971802
6971805
6971803
6971806

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top