Produkt KLI6
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
dla cylindrów profilowanych
Nr zamówieniowy: 6971805- Montaż na cylindrach profilowych
- Dla cylindra o średnicy: 50…100 mm
- Materiał: Aluminium

Dane ogólne
| EAN | 4047101114652 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 56 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 50 ... 100 mm |
| Fixing clamp for cylindrical housing | profile cylinder |
| Wymiary konstrukcji | 44 × 30 mm |
| Materiał obudowy | Metal, AL |