Produkt KLI6Z
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Dla cylindrów cięgnowych
Nr zamówieniowy: 6971806- Montaż na cylindrach cięgnowych
- Dla cylindra o średnicy: 50…125 mm
- Materiał: Aluminium

Dane ogólne
| EAN | 4047101114669 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 60 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 50...125 mm |
| Fixing clamp for cylindrical housing | tie-rod cylinder |
| Wymiary konstrukcji | 44.5 × 30 mm |
| Materiał obudowy | Metal, AL |