Produkt KLI5Z
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Dla cylindrów cięgnowych
Nr zamówieniowy: 6971803- Montaż na cylindrach cięgnowych
- Dla cylindra o średnicy: 32…63 mm
- Materiał: Aluminium

Dane ogólne
| EAN | 4047101000450 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 52 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 32...63 mm |
| Fixing clamp for cylindrical housing | tie-rod cylinder |
| Wymiary konstrukcji | 42.3 × 30 mm |
| Materiał obudowy | Metal, AL |