Produkt KLI3
Akcesoria montażowe
Wspornik montażowy
Dla cylindrów cięgnowych
Nr zamówieniowy: 69712- Montaż na cylindrach cięgnowych
- Dla cylindra o średnicy: 63…160 mm
- Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku

Dane ogólne
| EAN | 4047101000290 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 79070000900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 28 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt montażowy |
| Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
| Fixing clamp for correspondent cylinder diameter | 63...160 mm |
| Fixing clamp for cylindrical housing | tie-rod cylinder |
| Wymiary konstrukcji | 41 × 27 × 12 mm |
| Materiał obudowy | Metal, GD-Zn |