Produkt TBEN-L4-8IOLA
Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet
8 kanałów IO-Link master
16 uniwersalnych kanałów cyfrowych PNP, diagnostyka kanałów
Nr zamówieniowy: 100028459- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP, serwer Modbus TCP, CC-Link IE field basic
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × M12, 4-styk., kodowanie D, połączenie Ethernet fieldbus
- Redundancja systemu PROFINET S2
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącze męskie 4-stykowe, 7/8″, do zasilania
- ATEX strefa 2/22
- Gniazda M12 5-stykowe dla modułu IO-Link master
- Port IO-Link master klasy A
- Protokół IO-Link 1.1
- Programowalny interfejs ARGEE

Dane ogólne
| EAN | 4047101540697 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 639 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
| Signal type | IO-Link, Wyjście dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe |
| Technika połączeniowa | M12 |
| Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE) |
| Prędkość transmisji sieciowej | 10/100 Mbps |
| Technologia podłączenia sieciowego | 2 × M12, 4-styk., kodowanie D |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
| Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 441 KB |
| English | 439 KB |
| French | 439 KB |
| Spanish | 424 KB |
| Czech | 440 KB |
| Dutch | 438 KB |
| Romanian | 439 KB |
| Russian | 310 KB |
| Polish | 441 KB |
| Chinese | 523 KB |
| Turkish | 440 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
| Deklaracja zgodności dla UE i Wielkiej Brytanii | 242 KB |
| Deklaracja zgodności z ATEX dla UE i Wielkiej Brytanii | 120 KB |
Instrukcja
Instrukcja obsługi
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
TB-SG-L
Obudowa ochronna do kompaktowych modułów wejścia/wyjścia TBEN-L i TBIL-M przeznaczonych do zastosowań w strefie ATEX 2/22 |
100014865 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKM43-2-RSM43
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. — złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6914313 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625636 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625644 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625612 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-portowe systemy połączeniowe — trójnik Y z kablem, złącze męskie M12, proste, 4-styk. — 2 × złącze żeńskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 1 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
6628112 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., złącze męskie M12, proste, 4-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., złącze męskie M12, proste, 5-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com |
U2187-1 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |