Produkt REM-116T10C-8BSARWL-H1151
Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy
Seria Industrial
Nr zamówieniowy: 100012473- Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
- Wał lity, Ø 10 mm × 20 mm
- Magnetyczna zasada działania
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP65 na obudowie i po stronie wału
- ‐40…+85 °C
- Maks. 4000 obr./min (praca ciągła: 2000)
- Technologia pozyskiwania energii
- 15…30 VDC
- Wyjście analogowe, 0…10 V, skalowalne do 65536 obrotów z przełącznikiem krańcowym/w prawo
- Rozdzielczość 12 bitów
- Męskie złącze M12 × 1, 5-stykowe

Dane ogólne
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270501 -/- Przetwornik położenia, absolutny |
Numer taryfy celnej | 90318080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 200 g |
Dane techniczne
Linia enkodera | Industrial-Line |
Technologia | Magnetyczny |
Typ wyjścia | Absolutny, wieloobrotowy |
Shaft Type | Wał lity |
Średnica ośki D (mm) | 10 |
Flange diameter | Ø 58 mm |
Flange type | Clamping flange |
Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
Temperatura pracy | -40…+85 °C |
Protection class shaft | IP65 |
Stopień ochrony | IP65 |
Akcesoria montażowe
![]() |
RA-BC-20-06-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
![]() |
RA-BC-20-08-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm |
100048781 |
![]() |
RA-BC-20-10-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048782 |
![]() |
RA-BC-20-10-12
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048783 |
![]() |
RA-BC-E-20-06-10
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-10
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048787 |
![]() |
RA-BC-E-20-10-12
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048788 |
![]() |
RA-SDC-30-10-10
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048792 |
![]() |
RA-SDC-30-10-12
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048793 |
![]() |
RA-HC-25-10-10
Aluminiowe sprzęgło helikalne Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048796 |
![]() |
RA-HC-25-10-12
Aluminiowe sprzęgło helikalne Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048797 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
RA-MW-200-12-DK1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038302 |
![]() |
RA-MW-200-12-PS1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (gładkie PU) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038303 |
![]() |
RA-MW-200-12-RT1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU tłoczony) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038304 |
![]() |
RA-MW-200-12-PC1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU rowkowany) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038305 |
![]() |
RA-MW-500-25-DK1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038314 |
![]() |
RA-MW-500-25-PS1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU gładki) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038315 |
![]() |
RA-MW-500-25-RT1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU tłoczony) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038316 |
![]() |
RA-MW-500-25-PC1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU rowkowany) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038317 |
![]() |
RA-MW-300-12-DK1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038306 |
![]() |
RA-MW-300-12-PS1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (gładkie PU) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038307 |
![]() |
RA-MW-300-12-RT1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU tłoczony) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038308 |
![]() |
RA-MW-300-12-PC1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU rowkowany) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038309 |
![]() |
RA-SAB-15-36
Ramię sprężynowe do enkoderów z kołnierzem 58 mm; zalecana siła nacisku kontaktu 15 N; maks. siła nacisku kontaktu 30 N |
100038251 |
![]() |
RA-SAB-30-36
Ramię sprężynowe do enkoderów z kołnierzem 58 mm; zalecana siła nacisku kontaktu 30 N; maks. siła nacisku kontaktu 40 N |
100038294 |