Produkt RA-SAB-15-36
Akcesoria
Ramię sprężynowe do enkoderów
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038251- Do enkoderów z kołem pomiarowym
- Do enkoderów z kołnierzem 58 mm
- Regulowane siła i kierunek nacisku kontaktu
- Zalecana siła nacisku kontaktu 15 N
- Maks. siła nacisku kontaktu 30 N
- Materiał: aluminium
- Masa: 380 g

Dane ogólne
| EAN | 4047101593181 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 84839089900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 535 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Ramię sprężynowe do enkoderów |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -30…+60 °C |