Produkt  TN-M18-IOL2-H1141

Głowica odczytująco-zapisująca

IO-Link

Nr zamówieniowy: 100012160
    • Gwintowany cylinder M18x1
    • Mosiądz chromowany
    • Wartość procesowa w 32-bitowym telegramie IO-Link
    • Możliwa praca w trybie SIO
    • Wyjście wartości RSSI
    • Wyjścia alarmowe, parametryzowane (np. dla progu RSSI)
    • Możliwość zabezpieczenia dostępu do nośnika danych hasłem (aby skorzystać z tej funkcji, należy użyć osobnego sprzętu)
    • Licznik czasu pracy
    • Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101514186
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia LK
Waga 64 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Komunikacja radiowa i standard protokołu ISO 15693, NFC Typ 5
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Warunki montażowe Niepowierzchniowy
Protokół sieciowy IO-Link
Materiał obudowy Metal, CuZn, Chromowane
Temperatura pracy -25…+80 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

69472
6947215
6945102
6947214
6901320
6901316
6901323
6945004

Podłączenie

6625608

Akcesoria funkcjonalne

6814024

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top