Produkt BSS-18
Akcesoria montażowe
Uchwyt do podwieszania
Nr zamówieniowy: 6901320- Akcesoria montażowe dla czujników cylindrycznych, gwintowanych M18 x1
- tworzywa sztuczne, polipropylen

Dane ogólne
| EAN | 4047101246476 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 37 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
| Wymiary konstrukcji | 30 × 40.5 × 32 mm |
| Średnica obudowy | Ø 18 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP, Zielony |
Akcesoria montażowe
|
BSS-SPV2
Płytka do spawania do obejm montażowych BSS |
6901316 |
|
BSS-TSM 2 pcs
Nakrętka na szynę DIN do zacisków montażowych BSS i BSM, do montażu na szynach DIN |
6901323 |