Produkt  BSN 18

Akcesoria montażowe

Uchwyt do podwieszania

Nr zamówieniowy: 69472
    • zacisk montażowy M18 x 1
    • tworzywo sztuczne PBT-GF20
#

Dane ogólne

EAN 4047106134068
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 38 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt do podwieszania
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące
Wymiary konstrukcji 20 × 40 × 32 mm
Średnica obudowy Ø  18 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PBT-GF20

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top