Produkt  QM-18

Akcesoria montażowe

Wspornik do szybkiego montażu

Nr zamówieniowy: 6945102
    • element montażowy szybkiej instalacji z wymuszoną pozycją czujnika
    • materiał: mosiądz chromowany
    • gwint zewnętrzny M24 x 1.5
#

Dane ogólne

EAN 4047101246629
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 74122000000
Kraj pochodzenia HU
Waga 93 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik do szybkiego montażu
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące
Wymiary konstrukcji 34 mm
Średnica obudowy Ø  18 mm
Materiał obudowy Metal, CuZn, Chromowane

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top