Produkt REI-E-111T6C-2B1000-C
Enkoder inkrementalny
Seria Efficiency
Nr zamówieniowy: 100011946- Kołnierz zaciskowy/synchronizujący, Ø 40 mm
- Wał lity, Ø 6 mm × 12,5 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP64 na obudowie i po stronie wału
- ‐20…+70 °C
- Maks. 4500 obr./min
- 10…30 VDC
- Push-pull/HTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Kabel
- 1000 impulsów na obrót

Dane ogólne
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy |
| Numer taryfy celnej | 90314990000 |
| Kraj pochodzenia | IN |
| Waga | 245 g |
Dane techniczne
| Linia enkodera | Efficiency-Line |
| Technologia | fotoelektryczny |
| Typ wyjścia | Przyrostowy |
| Shaft Type | Wał lity |
| Średnica ośki D (mm) | 6 |
| Flange diameter | Ø 40 mm |
| Flange type | Kołnierz synchronizacyjny / zaciskowy |
| Rozdzielczość, inkrementalny | 1000 ppr |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Push-Pull/HTL, odwracalny |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Protection class shaft | IP64 |
| Stopień ochrony | IP64 |
Akcesoria montażowe
|
RCS-15-08-06
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 8 mm/6 mm |
1545361 |
|
RCS-15-06-06
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/6 mm |
1545362 |
|
RCS-15-06-04
Sprzęgło mieszkowe, średnica zewnętrzna: 15 mm, średnica otworu: 6 mm/4 mm |
1545363 |
Akcesoria funkcjonalne
|
RA-SAB-5-20
Ramię sprężynowe do małych enkoderów inkrementalnych; z kołnierzem 36,5 mm i 40 mm; zalecana siła nacisku kontaktu 5 N; maks. siła nacisku kontaktu 20 N |
100038292 |
|
RA-MW-200-5.5-DK1-6
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm |
100038295 |
|
RA-MW-200-6.5-PS1-6
Aluminiowe koło pomiarowe (gładkie PU) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 6,5 mm, D = 6 mm |
100038296 |
|
RA-MW-200-5.5-OR1-6
Aluminiowe koło pomiarowe (pierścień O-ring) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm |
100038298 |
|
RA-MW-B0-5.5-DK1-6
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 6″, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm |
100038299 |
|
RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Aluminiowe koło pomiarowe (PU gładki) do enkoderów; obwód 6″, szerokość 6,5 mm, D = 6 mm |
100038300 |
|
RA-MW-B0-5.5-OR1-6
Aluminiowe koło pomiarowe (O-ring) do enkoderów; obwód 6″, szerokość 5,5 mm, D = 6 mm |
100038301 |