Produkt  RA-MW-200-5.5-OR1-6

Akcesoria

Koło pomiarowe

Do enkoderów z wałkiem

Nr zamówieniowy: 100038298
    • Do pomiaru długości
    • Obwód: 0,2 m
    • Materiał: aluminium
    • Powierzchnia: pierścień O-ring (NBR70)
    • Zastosowanie: tektura, drewno, tekstylia, tworzywa sztuczne, powierzchnie malowane
#

Dane ogólne

EAN 4047101593327
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 38 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Koło pomiarowe
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -30…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top