Produkt  RA-MW-B0-5.5-DK1-6

Akcesoria

Koło pomiarowe

Do enkoderów z wałkiem

Nr zamówieniowy: 100038299
    • Do pomiaru długości
    • Obwód: 6″
    • Materiał: aluminium
    • Powierzchnia: aluminium, radełkowana krzyżowo
    • Nadaje się do tektury, drewna, tekstyliów, gumy i miękkich tworzyw sztucznych
#

Dane ogólne

EAN 4047101593334
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 28 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Koło pomiarowe
Do użytku z Enkodery
Temperatura pracy -30…+80 °C

Select Country

Turck worldwide

to top