Produkt RCS-15-06-04
Akcesoria
Połączenie miechów
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 1545363- Połączenie mieszkowe Ø 15 mm
- Średnica otworu d1 = 6 mm, d2 = 4 mm

Dane ogólne
| EAN | 4047101344066 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 84836080900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 7 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Łącznik mieszkowy |
| Do użytku z | Enkodery |