Produkt RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Akcesoria
Koło pomiarowe
Do enkoderów z wałkiem
Nr zamówieniowy: 100038300- Do pomiaru długości
- Obwód: 6″
- Materiał: aluminium
- Powierzchnia: poliuretan, gładka
- Zastosowanie: metale pokryte smarem, profile stalowe, powierzchnie malowane, tworzywa sztuczne, tektura, drewno, tekstylia, drut, skóra

Dane ogólne
| EAN | 4047101593341 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane) |
| Numer taryfy celnej | 76169990990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 26 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Koło pomiarowe |
| Do użytku z | Enkodery |
| Temperatura pracy | -30…+80 °C |