Produkt  RA-SAB-5-20

Akcesoria

Ramię sprężynowe do enkoderów

Do enkoderów z wałkiem

Nr zamówieniowy: 100038292
    • Do enkoderów z kołem pomiarowym
    • Do małych enkoderów przyrostowych z pełnym wałkiem z kołnierzami 36,5 mm i 40 mm
    • Zalecana siła nacisku kontaktu 5 N — odpowiada skokowi sprężyny 6,5 mm
    • Maks. siła nacisku kontaktu 20 N
    • Materiał: aluminium
#

Dane ogólne

EAN 4047101593266
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 76169990990
Kraj pochodzenia DE
Waga 193 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Ramię sprężynowe do enkoderów
Do użytku z Enkodery

Select Country

Turck worldwide

to top