Produkt REI-E-113T10C-2B1024-H1181
Enkoder inkrementalny
Seria Efficiency
Nr zamówieniowy: 100011558- Kołnierz zaciskowy, Ø 58 mm
- Wał lity, Ø 10 mm × 20 mm
- Pomiar optyczny
- Materiał wału: stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP64 na obudowie i po stronie wału
- ‐20…+70 °C
- Maks. 4500 obr./min (praca ciągła 3000 obr./min)
- 10…30 VDC
- Push-pull/HTL z inwersją
- Maks. częstotliwość impulsów 300 kHz
- Męskie złącze M12 × 1, 8-stykowe
- 1024 impulsów na obrót

Dane ogólne
| EAN | 4047101546736 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270502 -/- Przetwornik położenia, przyrostowy |
| Numer taryfy celnej | 90314990000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 400 g |
Dane techniczne
| Linia enkodera | Efficiency-Line |
| Technologia | fotoelektryczny |
| Typ wyjścia | Przyrostowy |
| Shaft Type | Wał lity |
| Średnica ośki D (mm) | 10 |
| Flange diameter | Ø 58 mm |
| Flange type | Clamping flange |
| Rozdzielczość, inkrementalny | 1024 ppr |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Push-Pull/HTL, odwracalny |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynku |
| Temperatura pracy | -20…+70 °C |
| Protection class shaft | IP64 |
| Stopień ochrony | IP64 |
Akcesoria montażowe
|
RA-BC-20-06-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048779 |
|
RA-BC-20-08-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm |
100048781 |
|
RA-BC-20-10-10
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048782 |
|
RA-BC-20-10-12
Łącznik mieszkowy z piastą aluminiową Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048783 |
|
RA-BC-E-20-06-10
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm |
100048786 |
|
RA-BC-E-20-10-10
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048787 |
|
RA-BC-E-20-10-12
Łącznik mieszkowy ze stali nierdzewnej Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048788 |
|
RA-SDC-30-10-10
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048792 |
|
RA-SDC-30-10-12
Złącze z tarczą sprężynującą Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048793 |
|
RA-HC-25-10-10
Aluminiowe sprzęgło helikalne Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
100048796 |
|
RA-HC-25-10-12
Aluminiowe sprzęgło helikalne Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
100048797 |
Podłączenie
|
RKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625142 |
|
WKC8T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 8-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625145 |
Akcesoria funkcjonalne
|
RA-SAB-15-36
Ramię sprężynowe do enkoderów z kołnierzem 58 mm; zalecana siła nacisku kontaktu 15 N; maks. siła nacisku kontaktu 30 N |
100038251 |
|
RA-SAB-30-36
Ramię sprężynowe do enkoderów z kołnierzem 58 mm; zalecana siła nacisku kontaktu 30 N; maks. siła nacisku kontaktu 40 N |
100038294 |
|
RA-MW-500-25-DK1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038314 |
|
RA-MW-500-25-PS1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU gładki) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038315 |
|
RA-MW-500-25-RT1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU tłoczony) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038316 |
|
RA-MW-500-25-PC1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU rowkowany) do enkoderów; obwód 0,5 m, szerokość 25 mm, D = 10 mm |
100038317 |
|
RA-MW-300-12-DK1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038306 |
|
RA-MW-300-12-PS1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (gładkie PU) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038307 |
|
RA-MW-300-12-RT1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU tłoczony) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038308 |
|
RA-MW-300-12-PC1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU rowkowany) do enkoderów; obwód 0,3 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038309 |
|
RA-MW-200-12-DK1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (radełkowane krzyżowo) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038302 |
|
RA-MW-200-12-PS1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (gładkie PU) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038303 |
|
RA-MW-200-12-RT1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU tłoczony) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038304 |
|
RA-MW-200-12-PC1-10
Aluminiowe koło pomiarowe (PU rowkowany) do enkoderów; obwód 0,2 m, szerokość 12 mm, D = 10 mm |
100038305 |