Produkt TBEN-LL-8DIP-8DOP
Kompaktowe, wieloprotokołowe moduły I/O dla Ethernet
8 wejść cyfrowych PNP oraz 8 wyjść cyfrowych PNP 2 A
Nr zamówieniowy: 100004251- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP, serwer Modbus TCP, CC-Link IE field basic
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × M12, 4-styk., kodowanie D, połączenie Ethernet fieldbus
- Redundancja systemu PROFINET S2
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącze M12, 5-stykowe, kodowanie L, męskie, do zasilania
- Grupy napięciowe z separacją galwaniczną zapewniają pasywne bezpieczeństwo
- ATEX strefa 2/22
- Wejście diagnostyczne na port
- Maks. 2 A na wyjście
- Diagnostyka wyjściowa na kanał
- Programowalny interfejs ARGEE

Dane ogólne
EAN | 4047101496772 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 566 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic |
Signal type | Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe, Wyjście dwustanowe |
Technika połączeniowa | M12 |
Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja, Obiektowy sterownik logiczny (ARGEE) |
Prędkość transmisji sieciowej | 10/100 Mbps |
Technologia podłączenia sieciowego | 2 × M12, 4-styk., kodowanie D |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
German | 416 KB |
English | 414 KB |
French | 415 KB |
Spanish | 401 KB |
Czech | 416 KB |
Dutch | 414 KB |
Romanian | 414 KB |
Russian | 285 KB |
Polish | 416 KB |
Chinese | 506 KB |
Turkish | 415 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
Deklaracja zgodności dla UE i Wielkiej Brytanii | 242 KB |
Deklaracja zgodności z ATEX dla UE i Wielkiej Brytanii | 120 KB |
Instrukcja obsługi
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
TB-SG-L
Obudowa ochronna do kompaktowych modułów wejścia/wyjścia TBEN-L i TBIL-M przeznaczonych do zastosowań w strefie ATEX 2/22 |
100014865 |
Podłączenie
![]() |
VS-M12-PWR
Zatyczka do złączy żeńskich M12 |
100034822 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
![]() |
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100003327 |
![]() |
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
100038722 |
![]() |
RSP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100018910 |
![]() |
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
![]() |
RKP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100006303 |
![]() |
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625604 |
![]() |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625636 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625644 |
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625612 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-portowe systemy połączeniowe — trójnik Y z kablem, złącze męskie M12, proste, 4-styk. — 2 × złącze żeńskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 1 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
6628112 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., złącze męskie M12, proste, 4-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., złącze męskie M12, proste, 5-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com |
U2187-1 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |