Produkt TBIP-L5-4FDI-4FDX
Moduł blokowy do EtherNet/IP i CIP Safety
Bezpieczne wejścia i wyjścia dwustanowe
Nr zamówieniowy: 100001828- Urządzenie Ethernet/IP
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × M12, 4-styk., kodowanie D, połączenie Ethernet fieldbus
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącze męskie 5-stykowe, 7/8″, do zasilania
- ATEX strefa 2/22
- Cztery bezpieczne wejścia cyfrowe SIL3
- Cztery bezpieczne wejścia lub wyjścia cyfrowe SIL3 z możliwością konfiguracji

Dane ogólne
EAN | 4047101453645 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
Numer taryfy celnej | 85176200000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 653 g |
Dane techniczne
Protokół sieciowy | CIP Safety za pośrednictwem EtherNet/IP |
Signal type | Bezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia |
Technika połączeniowa | M12 |
Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja |
Prędkość transmisji sieciowej | 10/100 Mbps |
Technologia podłączenia sieciowego | 2 × M12, 4-styk., kodowanie D |
Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
German | 486 KB |
English | 485 KB |
French | 486 KB |
Spanish | 473 KB |
Czech | 487 KB |
Dutch | 486 KB |
Romanian | 486 KB |
Russian | 349 KB |
Polish | 488 KB |
Chinese | 568 KB |
Turkish | 486 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
Deklaracja zgodności UE zgodnie z MRL | 299 KB |
Deklaracja zgodności z ATEX dla UE i Wielkiej Brytanii | 120 KB |
EPLAN Electric P8
Instrukcja
TBIP-Lx-4FDI-4FDO — instrukcja | 7744 KB |
Instalacja i licencjonowanie | 914 KB |
Instrukcja bezpieczeństwa TBIP | 2505 KB |
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
![]() |
TB-SG-L
Obudowa ochronna do kompaktowych modułów wejścia/wyjścia TBEN-L i TBIL-M przeznaczonych do zastosowań w strefie ATEX 2/22 |
100014865 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
![]() |
RKM52-2-RSM52
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. +PE — złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6914150 |
![]() |
WKM52-2-WSM52
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, kątowe, 4-styk. + PE — złącze męskie 7/8″, kątowe, 4-styk. + PE, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6604801 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, żółty; aprobata cULus |
6629805 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, żółty; aprobata cULus |
6629810 |
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625612 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625644 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
![]() |
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
![]() |
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
![]() |
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
![]() |
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |