Produkt WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
Kabel przedłużający
Nr zamówieniowy: 6629810- Złącze żeńskie M12, kątowe, 5-pinowe
- Złącze męskie M12, proste, 5-pinowe
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: żółty
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Odporność na iskry spawalnicze
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101360677 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
| Numer taryfy celnej | 85444290900 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| Waga | 1 g |
Dane techniczne
| Aplikacja | Sygnał |
| Wykonanie | Przewód przedłużający |
| Złącze A | Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A |
| Liczba styków | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Złącze B | Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A |
| Liczba pinów | 5 |
| Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
| Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca | mosiądz, CuZn, Niklowane |
| Napięcie nominalne | 60 V |
| Prąd | 4 A |
| Średnica przewodu | Ø 4.8 mm |
| Długość przewodu | 2.0 m |
| Otulina przewodu | PUR, Żółty |
| Liczba żył przewodu | 5 |
| Klasa ochrony | IP67, IP69K |
| Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
Akcesoria montażowe
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
6936206 |
Podłączenie
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |