Produkt TBIP-L4-4FDI-4FDX
Moduł blokowy do EtherNet/IP i CIP Safety
Bezpieczne wejścia i wyjścia dwustanowe
Nr zamówieniowy: 100001827- Urządzenie Ethernet/IP
- Zintegrowany przełącznik Ethernet
- Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
- 2 × M12, 4-styk., kodowanie D, połączenie Ethernet fieldbus
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącze męskie 4-stykowe, 7/8″, do zasilania
- ATEX strefa 2/22
- Cztery bezpieczne wejścia cyfrowe SIL3
- Cztery bezpieczne wejścia lub wyjścia cyfrowe SIL3 z możliwością konfiguracji

Dane ogólne
| EAN | 4047101453638 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 650 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | CIP Safety za pośrednictwem EtherNet/IP |
| Signal type | Bezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia |
| Technika połączeniowa | M12 |
| Typ urządzenia | Moduły I/O, kompaktowa stacja |
| Prędkość transmisji sieciowej | 10/100 Mbps |
| Technologia podłączenia sieciowego | 2 × M12, 4-styk., kodowanie D |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
| Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 473 KB |
| English | 471 KB |
| French | 473 KB |
| Spanish | 459 KB |
| Czech | 474 KB |
| Dutch | 473 KB |
| Romanian | 472 KB |
| Russian | 334 KB |
| Polish | 474 KB |
| Chinese | 554 KB |
| Turkish | 472 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
| Deklaracja zgodności UE zgodnie z MRL | 187 KB |
| Deklaracja zgodności z ATEX dla UE i Wielkiej Brytanii | 120 KB |
EPLAN Electric P8
Instrukcja
| TBIP-Lx-4FDI-4FDO — instrukcja | 7744 KB |
| Instalacja i licencjonowanie | 914 KB |
| Instrukcja bezpieczeństwa TBIP | 2505 KB |
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
TB-SG-L
Obudowa ochronna do kompaktowych modułów wejścia/wyjścia TBEN-L i TBIL-M przeznaczonych do zastosowań w strefie ATEX 2/22 |
100014865 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKM43-2-RSM43
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. — złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6914313 |
|
RSM RKM 40-2M
Kabel podłączeniowy, złącze 7/8”, proste, 4-stykowe do złącza żeńskiego 7/8”, prostego, 4-stykowego, długość kabla: 2 m, materiał otuliny: PVC, kolor żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com |
U2280-0 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, żółty; aprobata cULus |
6629805 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, żółty; aprobata cULus |
6629810 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625612 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625644 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |