Produkt TBEN-L4-PLC-11
Kompaktowy sterownik PLC, IP67
CODESYS V3 — z licencją WebVisu
Nr zamówieniowy: 100000273- Czas przebiegu PLC CODESYS V3
- Licencja CODESYS WebVisu
- Serwer/klient CODESYS OPC UA
- Brama IoT do chmury Turck Cloud
- Sterownik/urządzenie PROFINET
- Skaner/urządzenie EtherNet/IP
- EtherCAT master
- Urządzenie master/slave Modbus TCP
- Urządzenie master/slave Modbus RTU
- Menedżer/urządzenie CANopen
- Menedżer SAE J1939
- Interfejsy szeregowe RS232/RS485
- Ethernet 2 × M12, 4-stykowe, kodowanie D
- Tryb MAC przełączany lub podwójny
- 10 Mb/s / 100 Mb/s
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- ATEX strefa 2/22
- Osiem uniwersalnych cyfrowych kanałów we/wy
- Zasilanie czujnika maks. 2 A na port
- Wejście diagnostyczne na port
- Maks. 2 A na wyjście
- Diagnostyka wyjściowa na kanał

Dane ogólne
| EAN | 4047101436358 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 643 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TBEN-L |
| Typ urządzenia | Kontrola, Brama Cloud Gateway |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
| Interfejs | 2 × RJ45, CANopen, RS232, RS485 |
| Master sieci przemysłowej | PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939 |
| Slave sieci przemysłowej | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen |
| Programowanie | CODESYS V3 |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
Data Sheets
| German | 585 KB |
| English | 583 KB |
| French | 586 KB |
| Spanish | 587 KB |
| Czech | 587 KB |
| Dutch | 586 KB |
| Romanian | 585 KB |
| Russian | 482 KB |
| Polish | 587 KB |
| Chinese | 667 KB |
| Turkish | 587 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
| Deklaracja zgodności dla UE i Wielkiej Brytanii | 242 KB |
| Deklaracja zgodności z ATEX dla UE i Wielkiej Brytanii | 120 KB |
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
TBXX-L-SERVICE-WINDOW-02-5pcs
Okno serwisowe PA6, wysokie, do TBxx-L |
100028429 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKM43-2-RSM43
Kabel zasilający, złącze żeńskie 7/8″, proste, 4-styk. — złącze męskie 7/8″, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
6914313 |
|
RSM RKM 40-2M
Kabel podłączeniowy, złącze 7/8”, proste, 4-stykowe do złącza żeńskiego 7/8”, prostego, 4-stykowego, długość kabla: 2 m, materiał otuliny: PVC, kolor żółty; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com |
U2280-0 |
Akcesoria podłączeniowe — I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 3-styk. — złącze męskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625636 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625640 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625644 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk. — złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625612 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-portowe systemy połączeniowe — trójnik Y z kablem, złącze męskie M12, proste, 4-styk. — 2 × złącze żeńskie M12, proste, 3-styk.; długość kabla: 1 m, materiał powłoki: PUR, czarny |
6628112 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., złącze męskie M12, proste, 4-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Kabel siłownika i czujnika, przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., złącze męskie M12, proste, 5-styk., IP68, IP69K, długość kabla: 2 m, kabel w powłoce PVC, kolor szary, dostępne również inne długości i wersje kabli, patrz www.turck.com |
U2187-1 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |