Produkt FMX-IM-3UP63X
Moduł procesora
Do podłączania czujników przepływu z serii FCS/FCI w wykonaniu Ex (NAEX)
Urządzenie IO-Link z tranzystorowymi wyjściami przełączającymi
Nr zamówieniowy: 7525101- Dla czujników Ex ia lub Ex ib
- Wyjścia tranzystorowe sygnalizujące stan przepływu, temperatury i błędy
- Nastawa punktu przełączania, brak możliwości nauki granic przepływu (szybka nauka)
- Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
- Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
- Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
- Tryb pracy ze standardowym IO lub IO-Link
- Parametryzacja za pomocą przycisku lub software'u obsługującego IO-Link
- Wyposażenie dodatkowe [Ex ia Ga/Da]
- Podłączenie sond przepływu do strefy 0/20

Dane ogólne
| EAN | 4047101260540 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 231 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Procesor sygnałowy |
| Napięcie zasilania | 20…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, PNP |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx |
Data Sheets
| German | 1303 KB |
| English | 1301 KB |
| French | 1305 KB |
| Spanish | 1302 KB |
| Czech | 241 KB |
| Dutch | 1302 KB |
| Romanian | 1303 KB |
| Russian | 1311 KB |
| Polish | 1304 KB |
| Chinese | 1448 KB |
| Turkish | 1302 KB |
Certyfikat
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
Akcesoria funkcjonalne
|
FCS-N1/2A4-NAEX0
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 1 G dla cieczy |
6870471 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX0
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 1 G dla cieczy |
6870465 |
|
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 2 G dla cieczy |
6870341 |
|
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 2 G dla cieczy |
6870432 |
|
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Czujnik przepływu Ex zgodny z kat. II 1 G dla cieczy |
6872035 |