Produkt FCS-G1/4A4-NAEX0
Kontrola przepływu
czujniku typu wkładka bez zintegrowanego przetwornika
Nr zamówieniowy: 6870465- Iskrobezpieczny czujnik do płynów
- Funkcja analizy kalorymetrycznej
- Ustawianie za pomocą przetwornika sygnału Ex
- Wskazanie stanu diodami LED na przetworniku sygnału
- Przewód
- 4‐przewodowe podłączenie do przetwornika Ex0
- ATEX kategoria II 1/2 G, strefa Ex 0
- ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20

Dane ogólne
| EAN | 4047101174175 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
| Numer taryfy celnej | 90261029000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 186 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Immersja |
| Podłączenie procesowe | G 1/4” |
| Medium | liquids |
| Sposób detekcji | Kalorymetryczny |
| Połączenie elektryczne | Kabel |
| Długość kabla | 2.0 m |
| Materiał czujnika | stal nierdzewna |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Temperatura medium | -20…+60 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D |
Akcesoria funkcjonalne
|
FMX-IM-3UP63X
Przetwornik sygnałowy Ex do czujników przepływu Ex z serii FC…-NAEX…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi przepływu, temperatury i błędów |
7525101 |
|
FMX-IM-3UR38X
Przetwornik sygnałowy Ex do czujników przepływu Ex z serii FC….-NAEX…; napięcie robocze 20…250 VAC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami przekaźnikowymi przepływu, temperatury i błędów |
7525103 |
|
FMX-IM-2UPLI63X
Przetwornik sygnałowy Ex do czujników przepływu Ex z serii FC…-NAEX…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie HART z wyjściem analogowym dla przepływu i wyjściami tranzystorowymi dla temperatury i błędów |
7525105 |