Produkt  FCS-N1/2A4-NAEX0

Kontrola przepływu

czujniku typu wkładka bez zintegrowanego przetwornika

Nr zamówieniowy: 6870471
    • Iskrobezpieczny czujnik do płynów
    • Funkcja analizy kalorymetrycznej
    • Ustawianie za pomocą przetwornika sygnału Ex
    • Wskazanie stanu diodami LED na przetworniku sygnału
    • Przewód
    • 4‐przewodowe podłączenie do przetwornika Ex0
    • ATEX kategoria II 1/2 G, strefa Ex 0
    • ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20
#

Dane ogólne

EAN 4047101174236
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany)
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 269 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Immersja
Podłączenie procesowe 1/2″ NPT
Medium liquids
Sposób detekcji Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał czujnika stal nierdzewna
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium -20…+60 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D

Akcesoria funkcjonalne

7525101
7525103
7525105

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top