Produkt  FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141

Kontrola przepływu

czujniku typu wkładka bez zintegrowanego przetwornika

Nr zamówieniowy: 6870432
    • Iskrobezpieczny czujnik do płynów
    • Funkcja analizy kalorymetrycznej
    • Ustawianie za pomocą przetwornika sygnału Ex
    • Wskazanie stanu za pośrednictwem przetwornika
    • Konstrukcja iskrobezpieczna Ex ib IIC T6…T3, do użytku w strefie 1
    • Urządzenie ze złączem
    • 4-żyłowe połączenie z procesorem sygnału Ex
    • ATEX kategoria II 2 G, strefa Ex 1
    • ATEX kategoria II 2 D, strefa Ex 21
#

Dane ogólne

EAN 4047101173840
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany)
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 205 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Immersja
Podłączenie procesowe G 1/2”, wersja długa
Medium liquids
Sposób detekcji Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał czujnika stal nierdzewna
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium -20…+85 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty ATEX II 2 G, ATEX II 2 D

Akcesoria funkcjonalne

7525101
7525103
7525105

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top