Produkt TB-EM18WD-H1147-EX
Głowica odczytująco-zapisująca
Dla obszarów zagrożonych wybuchem lub obszarów o najwyższych wymaganiach (np. przemysł spożywczy)
Nr zamówieniowy: 7030381- Gwintowany cylinder M18x1
- stal nierdzewna 1,4404
- przednia część wykonana z ciekłokrystalicznego polimeru Vectra C130
- wysoki stopień ochrony IP69K umożliwiający pracę w ciężkich warunkach
- specjalne uszczelki dwuwargowe
- ochrona przed wszystkimi standardowymi kwasowymi i zasadowymi środkami czyszczącymi
- dedykowane do aplikacji przemysłu spożywczego
- oznaczenie trwale naniesione grawerem laserowym
- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident
- ATEX category II 3 G, Ex zone 2
- ATEX category II 3 D, Ex zone 22

Dane ogólne
| EAN | 4047101252583 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 84719000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 78 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
| Wymiary konstrukcji | M18 x 1 |
| Read/Write distance max. | 30 mm |
| Warunki montażowe | Powierzchniowy |
| Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L) |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
| Certyfikaty | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Data Sheets
| German | 1051 KB |
| English | 1050 KB |
| French | 1051 KB |
| Spanish | 332 KB |
| Czech | 1051 KB |
| Dutch | 1051 KB |
| Romanian | 1052 KB |
| Russian | 1057 KB |
| Polish | 1053 KB |
| Chinese | 1139 KB |
| Turkish | 1052 KB |
Certyfikat ATEX
Deklaracja producenta
Instrukcja konfiguracji
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
MW18
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BSS-18
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901320 |
|
PN-M18
Nakrętka amortyzująca dla gwintu M18x1; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |
Podłączenie
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Rozgałęźnik T do budowy topologii linii RFID, nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID, śruba ustalająca ze stali nierdzewnej |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, proste — złącze żeńskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, kabel niezakończony, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Rozgałęźnik Y do ponownego zasilania napięciem zasilania dla topologii liniowej magistrali RFID z nakrętką łączącą ze stali nierdzewnej |
6636989 |