Produkt TNSLR-Q42TWD-H1147
Głowica odczytująco-zapisująca
Nr zamówieniowy: 7030424- Prostopadłościenny, wysokość 42,5 mm
- Górna powierzchnia aktywna
- Tworzywo sztuczne PA12-GF30
- Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
- Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident

Dane ogólne
| EAN | 4047101261042 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27280401 -/- System RFID |
| Numer taryfy celnej | 84719000000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 146 g |
Dane techniczne
| Technologia | HF RFID |
| Komunikacja radiowa i standard protokołu | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 67.7 x 42.5 x 42.5 mm, Q42 |
| Read/Write distance max. | 215 mm |
| Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
| Protokół sieciowy | Podłączenie do interfejsu RFID |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA12-GF30, Czarny |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP68/IP69K |
Data Sheets
| German | 1387 KB |
| English | 1386 KB |
| French | 1387 KB |
| Spanish | 452 KB |
| Czech | 1387 KB |
| Dutch | 1387 KB |
| Romanian | 1388 KB |
| Russian | 1393 KB |
| Polish | 1388 KB |
| Chinese | 1468 KB |
| Turkish | 1388 KB |
Deklaracja producenta
Instrukcja konfiguracji
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik CAD
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
Rozgałęźnik T do budowy topologii linii RFID, nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej |
100049243 |
|
RSEV57-TR2/RFID
Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID, śruba ustalająca ze stali nierdzewnej |
6636988 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, proste — złącze żeńskie M12, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633193 |
|
RKCV5500-2M/S2500
Kabel do zastosowań RFID w przemyśle spożywczym, złącze męskie M12, kabel niezakończony, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PPEDEM, kolor biały, nakrętka sprzęgająca ze stali nierdzewnej |
6633179 |
|
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Rozgałęźnik Y do ponownego zasilania napięciem zasilania dla topologii liniowej magistrali RFID z nakrętką łączącą ze stali nierdzewnej |
6636989 |