Produkt BIM-EG08-AN6X
Czujnik magneto-indukcyjny
Czujnik magneto-indukcyjny
Nr zamówieniowy: 4621300- Obudowa cylindryczna gwintowana M8 × 1
- Stal nierdzewna 1.4427 SO
- Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- styk NO, wyjście NPN
- przewód

Dane ogólne
EAN | 4047101156195 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 60 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M8 x 1 |
Znamionowy zakres detekcji | 78 mm |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, NPN |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4427 SO |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Cechy szczególne | Magnetyczno-indukcyjny |
Akcesoria montażowe
![]() |
DMR20-10-4
Magnes inicjujący; Ø 20 mm (Ø 4 mm), h: 10 mm; możliwa odległość przełączania 59 mm w przypadku czujników pola magnetycznego BIM-(E)M12 lub 50 mm w przypadku czujników pola magnetycznego BIM-EG08; w połączeniu z czujnikami przemieszczenia liniowego Q25L: zalecana odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem: 3…4 mm |
6900214 |
![]() |
DMR31-15-5
Magnes inicjujący; Ø 31 mm (Ø 5 mm), h: 15 mm; możliwa odległość przełączania 90 mm w przypadku czujników pola magnetycznego BIM-(E)M12 lub 78 mm w przypadku czujników pola magnetycznego BIM-EG08; w połączeniu z czujnikami przemieszczenia liniowego Q25L: zalecana odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem: 3…5 mm |
6900215 |
![]() |
DMR15-6-3
Magnes inicjujący; Ø 15 mm (Ø 3 mm), h: 6 mm; możliwa odległość przełączania 36 mm w przypadku czujników pola magnetycznego BIM-(E)M12 lub 32 mm w przypadku czujników pola magnetycznego BIM-EG08; w połączeniu z czujnikami przemieszczenia liniowego Q25L: zalecana odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem: 3…4 mm |
6900216 |
![]() |
DM-Q12
Element aktywujący; prostokątny, plastikowy; możliwa odległość przełączania 58 mm w przypadku czujników BIM-(E)M12 lub 49 mm w przypadku czujników BIM-EG08; w połączeniu z czujnikami przemieszczenia liniowego Q25L: zalecana odległość pomiędzy czujnikiem a magnesem: 3…5 mm |
6900367 |
![]() |
BSS-08
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901322 |
![]() |
MW08
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 |