Produkt DMR15-6-3
Akcesoria
Magnes trwały
Nr zamówieniowy: 6900216- Możliwa odległość przełączania ok. 36 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele (E)M12E, M18 i G12SK
- Możliwa odległość przełączania ok. 32 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele EH6.5, EG08 i M12-S1209
- Remanencja (Br) 380–400 mT (3800–4000 Gs)
- Materiał: Ferryt strontu (SrFe)

Dane ogólne
EAN | 4047101246278 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002] |
Numer taryfy celnej | 85051910900 |
Kraj pochodzenia | CN |
Waga | 7 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Magnes trwały |
Do użytku z | Czujniki pola magnetycznego |
Materiał obudowy | Metal, SrFe |
Temperatura pracy | -40…+200 °C |