Produkt  DMR20-10-4

Akcesoria

Magnes trwały

Nr zamówieniowy: 6900214
    • Możliwa odległość przełączania ok. 59 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele (E)M12E, M18 i G12SK
    • Możliwa odległość przełączania ok. 50 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele EH6.5, EG08 i M12-S1209
    • Remanencja (Br) 380–400 mT (3800–4000 Gs)
    • Materiał: Ferryt strontu (SrFe)
#

Dane ogólne

EAN 4047101519457
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85051910900
Kraj pochodzenia CN
Waga 15 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Magnes trwały
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Materiał obudowy Metal, SrFe
Temperatura pracy -40…+200 °C

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top