Produkt  DM-Q12

Akcesoria

Magnes trwały

Nr zamówieniowy: 6900367
    • Możliwa odległość przełączania 58 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele (E)M12E, M18 i G12SK
    • Możliwa odległość przełączania 49 mm przy użyciu czujników pola magnetycznego (BIM), modele EH6.5, EG08 i M12-S1209
#

Dane ogólne

EAN 4047101112580
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 85051910900
Kraj pochodzenia DE
Waga 35 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Magnes trwały
Do użytku z Czujniki pola magnetycznego
Wymiary konstrukcji 40 × 26 × 12 mm

Select Country

Turck worldwide

to top