Produkt  BSS-08

Akcesoria montażowe

Uchwyt do podwieszania

Nr zamówieniowy: 6901322
    • Obejma montażowa do czujników M8 × 1
    • Tworzywo sztuczne, polipropylen
#

Dane ogólne

EAN 4047101246490
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 39269097900
Kraj pochodzenia DE
Waga 32 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Uchwyt do podwieszania
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 30 × 34 × 26.5 mm
Średnica obudowy Ø  8 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PP, Zielony

Akcesoria montażowe

6901323

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top