Produkt  BIM-IKT-AP6X-H1141

Czujnik magneto-indukcyjny

dla cylindrów pneumatycznych

Nr zamówieniowy: 46210
    • prostopadłościenny, wysokość 28 mm
    • Metal, GD-Zn
    • Czujnik magneto-indukcyjny
    • 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • styk NO, wyjście PNP
    • złącze męskie M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101000368
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 38 g

Dane techniczne

Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 30 x 14.6 x 28 mm, IKT
Obudowa cylindryczna Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, GD-Zn
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

69710
69712
6971803
6971806
6971802
6971805

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top