Produkt  LE250KC1Q

Czujnik fotoelektryczny

Czujnik laserowy odbiciowy (triangulacja)

Z wyjściem dwustanowym i IO-Link

Nr zamówieniowy: 3097767

Alternatywny numer zamówieniowy : 97767

    • Wyświetlacz 2-wierszowy 8-segmentowy
    • Obrotowe 5-pinowe złącze męskie M12 x 1
    • Zakres detekcji: 100…400 mm
    • Laser klasy 1, czerwony, 650 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
    • Rozdzielczość dla zakresu 100 – 250 mm: < 0,02 mm
    • Rozdzielczość dla zakresu 250 – 400 mm: < 0,2 mm
    • Napięcie zasilania: 12…30 VDC
    • 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link
    • Transmisja danych procesowych oraz parametryzacja za pomocą IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 662488977672
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 68.04 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Triangulacja
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 56 x 26 x 77 mm, LE250
Zasięg 100…400 mm
Rozdzielczość optyczna 0.2 mm
Rodzaj światła czerwony
Klasa lasera  1
Napięcie zasilania 12…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk NO/NZ, PNP
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku, Czarny
Temperatura pracy -20…+55 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne zachowanie/odrzucenie

Podłączenie

6625016
6625028
6626361
6626364

Akcesoria funkcjonalne

6827386
6827385
6825482
6814102
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top