Produkt Q45ULIU64ACRQ
czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
Z wyjściem analogowym
Nr zamówieniowy: 3047553Alternatywny numer zamówieniowy : 47553
- Zakres pomiarowy ustawiany za pomocą przycisku teach lub zdalnie
- Ustawialny czas odpowiedzi
- Wyjście analogowe prądowe lub napięciowe
- Funkcja teach
- Konwertowalna charakterystyka wyjścia
- Kąt rozwarcia wiązki 15 °
- Strefa martwa: 10 cm
- Zakres detekcji: 140 cm

Dane ogólne
| EAN | 662488475536 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 271 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Tryb pracy | Czas pracy |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 60.5 x 44.5 x 102.6 mm, Q45 |
| Kierunek promieniowania | prosty |
| Zasięg | 100…1400 mm |
| Napięcie zasilania | 12…24 V DC |
| Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
| Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
| wyjście prądowe | 4…20 mA |
| Połączenie elektryczne | Złącze, 7/8” |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PBT |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Cechy szczególne | Detekcja obiektów przezroczystych |
Akcesoria montażowe
|
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
|
SMB30MM
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm, szerokie otwory dla dokładnego wyrównania |
3027162 |
|
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |