Produkt  SMB30A

Akcesoria

Uchwyt montażowy

Nr zamówieniowy: 3032723

Alternatywny numer zamówieniowy : 32723

    • Przejściówka M30
    • Dla czujników z gwintem 30 mm
#

Dane ogólne

EAN 662488327231
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia VN
Waga 81.65 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 69 × 45 × 61 mm
Materiał obudowy Metal, 1.4401 (AISI 316)

Select Country

Turck worldwide

to top