Produkt SMB30SC
Akcesoria
Uchwyt montażowy
Nr zamówieniowy: 3052521Alternatywny numer zamówieniowy : 52521
- Uchwyt montażowy
- Tworzywo sztuczne, czarne
- Dla gwintu 30 mm
- Do montażu na ścianie potrzebne są: 2 nakrętki M7, klucz 11, a także 2 śruby M7; nie wchodzą w zakres dostawy

Dane ogólne
| EAN | 662488525217 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 82.55 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik montażowy |
| Do użytku z | Czujniki cylindryczne |
| Wymiary konstrukcji | 29 × 66.5 × 58.7 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliester |