Produkt  Q40SN6RE

Czujnik fotoelektryczny

czujnik przeciwsobny (nadajnik/odbiornik)

Nr zamówieniowy: 3037100

Alternatywny numer zamówieniowy : 37100

    • Przewód 2 m
    • Stopień ochrony IP67
    • Temperatura otoczenia: -40…+70 °C
    • wybieralna praca z funkcją zadziałania "jasno" i "ciemno" lub zadziałania "jasno" z funkcją alarmową
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
    • Wyjście dwustanowe NPN, komplementarne
#

Dane ogólne

EAN 662488371005
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270901 -/- Czujnik przeciwsobny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia US
Waga 517 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik przeciwsobny
Tryb pracy Para nadajnik/odbiornik
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 46 x 40.1 x 69.8 mm, Q40
Zasięg 0…60000 mm
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Programowalne podłączenie, NPN
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne W obudowie

Akcesoria montażowe

3032723
3011185
3052521
3073135

Select Country

Turck worldwide

to top